Tarvikkeet, anturit, Hitsausnippa
060G0289
Käytetään tuotteelle: AKS/MBS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6
060G0289
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | MBS 4010 HITSAUSYHDE R1/2" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painekytkentä | G 1/2 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Welding nippel G1/2" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Hitsausnippa |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.088 Kilogram |
| Nettopaino | 0.082 Kilogram |
| Määrä | 0.09 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084890 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |