Painelähetin, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: NPT, Paineliitäntäkoko: 1/4-18, Määrittelyavain: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta A |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kommentit | NASTA C:PNP-NO-KYTKIN SYÖTTÖÖN |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Switch |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Määrittelyavain | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 60.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4-18 |
| Paineliitäntätyyppi | NPT |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pin surface material | Sn |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 1400.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 20000 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 3 pin |
| Sähköliitäntästandardi | DT04 |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MEP 2650 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| yleínen | Nasta B |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 210.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psig] | 3000 psig |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.068 Kilogram |
| Nettopaino | 0.055 Kilogram |
| Määrä | 0.098 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |