Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Painelähetin, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1350-9013-C1GB04

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 2
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KommentitOUTPUT2: PIN 4
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliVoltage
Lähtösignaali [V] [Maks.]5.0000 V
Lähtösignaali [V] [Min.]1.0000 V
Määrä/pakkaustapa50 kpl
MäärittelyavainMBS 1350-9013-C1GB04
Material DescriptionSensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]16.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]232.00 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]400.0 bar
Purkauspaine [psig]5800 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 60947-5-2
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
Samankaltainen tuote063G1536
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1350
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 3
Ylikuorm.paine, maks. [bar]48.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]700 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.065 Kilogram
Nettopaino0.064 Kilogram
Määrä0.225 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423291748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens