Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Painelähetin, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: MBS 1250-2416-C2BC09

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa50 kpl
MäärittelyavainMBS 1250-2416-C2BC09
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Painealue [bar] [Maks.]25.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]362.59 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetFlare 45°
Paineliitäntä, vakioSAE J513:2019
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Ominaisuudet
Arvo
Purkauspaine [bar]800.0 bar
Purkauspaine [psig]12000 psig
Ratiometrinen [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrinen [V] [min.]0.500 V
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Samankaltainen tuote063G2494
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1250
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]120.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]1740 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino66 Gram
Nettopaino65 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk