Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Painelähetin, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2135

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: MBS 1250-3016-C3BD08-1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 2
+ ulostuloNasta 4
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1250-3016-C3BD08-1
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3BD08-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]100.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]1450.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J1926/2
Paineliitäntäkoko7/16-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Ominaisuudet
Arvo
Purkauspaine [bar]2000.0 bar
Purkauspaine [psig]29000 psig
Ratiometrinen [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrinen [V] [min.]0.500 V
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch
Samankaltainen tuote063G5135
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1250
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 1
Ylikuorm.paine, maks. [bar]300.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]4300 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.063 Kilogram
Nettopaino0.06 Kilogram
Määrä0.097 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428978941
Proposition 65No significant risk