Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Painelähetin, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1858

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1250-2815-C3GB04

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 2
+ ulostuloNasta 4
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliVoltage
Lähtösignaali [V] [Maks.]10.0000 V
Lähtösignaali [V] [Min.]0.0000 V
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1250-2815-C3GB04
Material DescriptionSensor MBS 1250-2815-C3GB04
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]60.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]870.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]1400.0 bar
Purkauspaine [psig]20000 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch
Samankaltainen tuote063G4858
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1250
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 1
Ylikuorm.paine, maks. [bar]210.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]3000 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.064 Kilogram
Nettopaino0.051 Kilogram
Määrä0.094 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428874601
Proposition 65No significant risk