Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Painelähetin, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Määrittelyavain: MBS 1200-2116-C4FA06

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 3
+ ulostuloNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1200-2116-C4FA06
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]15.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]217.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioISO 6149-2
Paineliitäntäkoko12 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninNo
Purkauspaine [bar]640.0 bar
Purkauspaine [psig]9200 psig
Ratiometrinen [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrinen [V] [min.]0.500 V
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi1,5 SERIES
SähköliitäntätyyppiAMP SuperSeal
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1200
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]48.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]700 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.066 Kilogram
Nettopaino0.062 Kilogram
Määrä0.098 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk