Danfoss logo
Pressure transmitter, type MBS 4251 and MBS 4201, MBS 4751, MBS 4701

Painelähetin, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
ATEX-myyntitekstiEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenKyllä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainMBS 4201-1411-A1AB08-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]2.50 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]36.25 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko1/2
PaineliitäntätyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 4201
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]15.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]218 psi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.248 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Määrä0.393 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423195121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm