Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.3 psi

060G7754

Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-1421-H3AB04-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
- syöttöPin 2
+ syöttöPin 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 %
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa14 pc
MäärittelyavainMBS 3300-1421-H3AB04-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3300-1421-H3AB04-0
Paine uros/naarasMale
Painealue [bar] [Maks.]2.50 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]36.30 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteAbsolute
PakkaustapaMulti pack
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasMale and Female
SähköliitäntäkokoM20
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 %
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 %
TasokalvoNo
TuoteryhmäSensors
TuotetyyppiMBS 3300
Tuotteen nimiPressure transmitter
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ylikuorm.paine, maks. [bar]15.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.198 Kilogram
Nettopaino0.177 Kilogram
Määrä0.411 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255006374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm