Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Painelähetin, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Määrittelyavain: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöMusta
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kaapelin pituus [m]0.550 m
Kaapelin pituus [tuuma]21.65 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KommentitSUOJA: KYTKETTY KOTELOINTIIN
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]100 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainMBS 3350-1811-DDCD28-3
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Paine uros/naarasNaaras
Painealue [bar] [Maks.]6.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]87.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetLohkosovitin laipalla
PaineliitäntäkokoPort Ø2.5
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippa
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähköliit. kommentitsuojattu alus
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 3350
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenSininen
Ylikuorm.paine, maks. [bar]36.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]522 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.4 Kilogram
Nettopaino0.349 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm