Painelähetin, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G1612
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 3300-1611-A6GB08-2
060G1612
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 4.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 53 |
| Hyväksyntä | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 3300-1611-A6GB08-2 |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 3300-1611-A6GB08-2 |
| Max. overpressure (EF022533) | 8.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-4.00 |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Thread size (EF022694) | 1/2 inch |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 3300 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 8.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.204 Kilogram |
| Nettopaino | 0.185 Kilogram |
| Määrä | 0.395 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423136278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |