Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Painelähetin, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

078G5020

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: DST P40M-1611-A1GB04-1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCEDNV∙GLKRNKK
HyväksyntästandardiE10,IACS 7
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainDST P40M-1611-A1GB04-1
Material DescriptionSensor DST P40M-1611-A1GB04-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]4.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]58.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioISO 1179-2
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Purkauspaine [bar]12.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-asiakirjan tuotenimiSensor DST P40I + M
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P40M
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-15 °C
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]8.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.122 Kilogram
Nettopaino0.105 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162280362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm