Painelähetin, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
063G2872
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1650-2011-A0GB04
063G2872
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Material Description | Sensor MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitännän huomautukset | A |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 400.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 5800 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 1650 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 30.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psig] | 435 psig |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.072 Kilogram |
| Nettopaino | 0.064 Kilogram |
| Määrä | 0.098 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296806 |
| Proposition 65 | No significant risk |