Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Painelähetin, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2832

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1650-3611-C7GB04-1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta A
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa48 kpl
MäärittelyavainMBS 1650-3611-C7GB04-1
Material DescriptionSensor MBS 1650-3611-C7GB04-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]400.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]5801.51 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]4000.0 bar
Purkauspaine [psig]58000 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 1650
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
yleínenNasta B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]1200.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]17000 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.064 Kilogram
Nettopaino0.054 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162297124
Proposition 65No significant risk