Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Painelähetin, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Sähköliitäntätyyppi: AMP Econoseal, J-sarja, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 1/2-20, Määrittelyavain: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso99.00
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAKS 32R-6636-G1BD15-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]34.48 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]500.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioASME B1.1
Paineliitäntäkoko1/2-20
PaineliitäntätyyppiUNF
Paineyks.viiteSealed gauge
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen [V] [maks.]4.500 V
Ratiometrinen [V] [min.]0.500 V
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliit. kommentitIntegroitu
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntätyyppiAMP Econoseal, J-sarja
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 32R
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [psi]797 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.136 Kilogram
Nettopaino0.124 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778