Painelähetin, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| + ulostulo | Nasta 3 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hyväksyntästandardi | 6967179E227388E31024 |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 104 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Korkea leikkaustaso | 98.00 |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
| Määrittelyavain | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| Matala leikkaustaso | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Laippa 1/4 tuumaa venttiilin puristimen kanssa |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 8434-1 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 17.0 mm |
| Paineyks.viite | Sealed gauge |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | AKS 32R |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 479 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.15 Kilogram |
| Nettopaino | 0.125 Kilogram |
| Määrä | 0.393 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |