Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Painelähetin, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]104 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Korkea leikkaustaso98.00
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa14 kpl
MäärittelyavainAKS 32R-2226-A1EB08-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Paine uros/naarasKoiras/naaras
Painealue [bar] [Maks.]16.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]232.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEI OLE
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiJuotos, ODF
Paineyks.viiteAbsolute
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ominaisuudet
Arvo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
Sähköliit. kommentitA3-3,1-Au
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.3 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 32R
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]33.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]479 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.164 Kilogram
Nettopaino0.148 Kilogram
Määrä0.416 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm