Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Painelähetin, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
HyväksyntästandardiE227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]104 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Korkea leikkaustaso98.00
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAKS 2050-P136-A0AB06-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionAKS2050, -1/99bar, CO2, G3/8A, DIN conne
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]99.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]1435.50 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninYes
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 2050
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]594.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.152 Kilogram
Nettopaino0.135 Kilogram
Määrä0.255 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm