Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

Painelähetin, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 3/8, Määrittelyavain: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hyväksyntästandardi6967179E227388E31024
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso98.00
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa28 kpl
MäärittelyavainAKS 32R-DG36-A0EB08-0
Matala leikkaustaso4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]34.00 bar
Painealue [bar] [Min.]-1.00 bar
Painealue [psi] [maks.]493.00 psi
Painealue [psi] [min.]-14.50 psi
Paineliitäntä, vakioEI OLE
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiJuotos, ODF
Paineyks.viiteSealed gauge
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
Samankaltainen tuote060G3552
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.3 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiAKS 32R
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]55.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.128 Kilogram
Nettopaino0.116 Kilogram
Määrä0.246 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm