Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Painelähetin, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

064G5278

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 9200-BU11-A1GB08-1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kestävyys P @ 10-90 % FS10000000
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainMBS 9200-BU11-A1GB08-1
Material DescriptionSensor MBS 9200-BU11-A1GB08-1
Paine uros/naarasUros
Painealue [psi] [maks.]2.18 psi
Painealue [psi] [min.]-2.18 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/2
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-150.00 mbar
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Purkauspaine [bar]50.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm]25 Nm
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%]0.50 % RH
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]1.50 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 9200
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]3.5 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.205 Kilogram
Nettopaino0.188 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.253 Liter
EAN/UPC5715255117018