Painelähetin, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Sähköliitäntätyyppi: Bajonetti, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| + ulostulo | Nasta 3 |
| Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%) | 0.20 % RH |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hystereesi ja toisto ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kestävyys P @ 10-90 % FS | 10000000 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 105 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 25 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 77 °F |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtöraj. Alhainen suhde [%] | 6.00 % RH |
| Lähtöraj. Korkea suhde [%] | 93.00 % RH |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [psi] [maks.] | 1.81 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -1.81 psi |
| Paineliitäntä, vakio | SAE J1926-3 |
| Paineliitäntäkoko | 7/16-20 |
| Paineliitäntätyyppi | UNF |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Purkauspaine [bar] | 50.0 bar |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliit. kommentit | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | ISO 15170 |
| Sähköliitäntätyyppi | Bajonetti |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%] | 0.50 % RH |
| TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB sisäpuoli HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB sisäpuoli LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 9200 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Viitelämpötila [°C] | 25 °C |
| Viitelämpötila [°F] | 77 °F |
| Virhe monitorointi vaatimus | Kyllä |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 0.8 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.151 Kilogram |
| Nettopaino | 0.125 Kilogram |
| Määrä | 0.253 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |