Painelähetin, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
064G5251
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
064G5251
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hystereesi ja toisto ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kestävyys P @ 10-90 % FS | 10000000 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [psi] [maks.] | 0.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | -1.02 psi |
| Paineliitännän huomautukset | A |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pressure range [mbar] [max] | 0.00 mbar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| Purkauspaine [bar] | 50.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm] | 25 Nm |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%] | 1.00 % RH |
| TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 9200 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Viitelämpötila [°C] | 25 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Nasta 2 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 3.5 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.203 Kilogram |
| Nettopaino | 0.188 Kilogram |
| Määrä | 0.253 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |