Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Painelähetin, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5247

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 9200-A111-A1GB04-2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
Asennusp. virhe @ 180° ±FS(%)1.25 % RH
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Hystereesi ja toisto ±FS[%]0.10 % RH
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kestävyys P @ 10-90 % FS10000000
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainMBS 9200-A111-A1GB04-2
Material DescriptionSensor MBS 9200-A111-A1GB04-2
Paine uros/naarasUros
Painealue [psi] [maks.]0.29 psi
Painealue [psi] [min.]-0.29 psi
Paineliitännän huomautuksetA
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Ominaisuudet
Arvo
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Purkauspaine [bar]50.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Suos. asennuksen kiristysmomentti [Nm]25 Nm
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkk. @ viitelämp. ±FS tyyp. [%]2.00 % RH
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]5.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 9200
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Viitelämpötila [°C]25 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]3.5 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.176 Kilogram
Nettopaino0.161 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428509107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm