Painelähetin, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi
084G2136
Sähköliitäntätyyppi: Riviliitin, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: EMP 2-E411-F6CD24-2
084G2136
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | P |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I |
| Hyväksyntä | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Määrittelyavain | EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| Maks. ylikuormituspaine [kg/cm2] | 8.0 kg/cm² |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | Sensor EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| Paine uros/naaras | Koiras/naaras |
| Painealue [bar] [Maks.] | 3.92 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [kg/cm2] [maks.] | 4.0 kg/cm² |
| Painealue [kg/cm2] [min.] | 0.0 kg/cm² |
| Painealue [psi] [maks.] | 56.89 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän huomautukset | EXT. G1/4 INT |
| Paineliitäntä, vakio | EN 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntätyyppi | Riviliitin |
| SCIP-asiakirjan nro | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EMP |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | EMP 2 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| yleínen | N |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.068 Kilogram |
| Nettopaino | 0.98 Kilogram |
| Määrä | 2.518 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |