Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Painelähetin, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Käynnistymisaika [ms]40 ms
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa45 kpl
MäärittelyavainP92S-0400-BAR-R-11-01-01
Material DescriptionSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01
Painealue [bar] [Maks.]400.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]5800.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitännän huomautuksetViton-tiiviste
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]4000.0 bar
Purkauspaine [psig]58000 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]1 ms
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliit. kommentitPBT
Sähköliitäntäkoko5 pin
SähköliitäntästandardiIEC 61076-2-101
SähköliitäntätyyppiM12 x 1
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus TEB [-25–80°C] ±FS1.5 % RH
Tarkkuus TEB [-40–80°C] ±FS2.5 % RH
Tarkkuus TEB [0–80°C] ±FS1.0 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P92S
Tuotteen nimiPainelähetin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-104 °F
yleínenNasta 3
Ylikuorm.paine, maks. [bar]800.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]11600 psig

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.058 Kilogram
Nettopaino0.052 Kilogram
Määrä0.109 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428977326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm