Painelähetin, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
078G1000
Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
078G1000
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Käynnistymisaika [ms] | 40 ms |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Määrittelyavain | P92S-0040-BAR-R-11-01-01 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01 |
| Painealue [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitännän huomautukset | Viton-tiiviste |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 400.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 5800 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 1 ms |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliit. kommentit | PBT |
| Sähköliitäntäkoko | 5 pin |
| Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus TEB [-25–80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Tarkkuus TEB [-40–80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Tarkkuus TEB [0–80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST P92S |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -104 °F |
| yleínen | Nasta 3 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 80.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psig] | 1160 psig |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.058 Kilogram |
| Nettopaino | 0.052 Kilogram |
| Määrä | 0.109 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |