Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Painelähetin, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G7108

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20-2A, Määrittelyavain: DST P650-AE1T-C7BD083

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta A
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Korkea leikkaustaso10.00
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliVoltage
Lähtösignaali [V] [Maks.]6.2500 V
Lähtösignaali [V] [Min.]0.2500 V
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainDST P650-AE1T-C7BD083
Matala leikkaustaso0.20
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]275.00 bar
Painealue [bar] [Min.]34.47 bar
Painealue [psi] [maks.]4000.00 psi
Painealue [psi] [min.]500.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J1926/2
Paineliitäntäkoko7/16-20-2A
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [psig]36259 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
RoHS-yhteensopivaYes - RoHS ok
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch DT04
Samankaltainen tuote090G6108
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P650
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta B
Ylikuorm.paine, maks. [psig]12000 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.068 Kilogram
Nettopaino0.054 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162525432
Proposition 65No significant risk