Painelähetin, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Paineliitäntätyyppi: G, Määrittelyavain: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 2 |
| + ulostulo | Nasta 4 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Korkea leikkaustaso | 94.00 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Ratio metric |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrittelyavain | DST P650-3816-C3GB041 |
| Matala leikkaustaso | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 600.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/4-A |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 22.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Pin surface material | Au |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | Yes |
| Purkauspaine [bar] | 2500.0 bar |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 2 ms |
| RoHS-yhteensopiva | Yes - RoHS ok |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | DT04 |
| Sähköliitäntätyyppi | Deutsch DT04 |
| Samankaltainen tuote | 090G6042 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST P650 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 257 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| yleínen | Nasta 1 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 1800.0 bar |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.069 Kilogram |
| Nettopaino | 0.055 Kilogram |
| Määrä | 0.097 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |