Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Painelähetin, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 9/16-18, Määrittelyavain: DST P650-3416-C7BD113

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta A
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Korkea leikkaustaso94.00
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainDST P650-3416-C7BD113
Matala leikkaustaso6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]250.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]3625.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioSAE J1926-2
Paineliitäntäkoko9/16-18
PaineliitäntätyyppiUNF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]22.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Pin surface materialSn
Ominaisuudet
Arvo
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninYes
Purkauspaine [bar]2500.0 bar
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
RoHS-yhteensopivaYes - RoHS ok
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiDT04
SähköliitäntätyyppiDeutsch DT04
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P650
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]750.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]257 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino67 Gram
Nettopaino61 Gram
Määrä0.09 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk