Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Painelähetin, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Paineliitäntätyyppi: M, Määrittelyavain: DST P100-S126-K8CD37-3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
+ ulostuloNasta 3
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L/316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]130 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Korkea leikkaustaso92.00
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa60 kpl
MäärittelyavainDST P100-S126-K8CD37-3
Matala leikkaustaso6.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]9.98 bar
Painealue [bar] [Min.]1.01 bar
Painealue [psi] [maks.]144.70 psi
Painealue [psi] [min.]14.70 psi
Paineliitäntä, vakioEI OLE
Paineliitäntäkoko10 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteAbsolute
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]2 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
SähköliitäntästandardiEI OLE
SähköliitäntätyyppiAMPSEAL 16
Sähköliittimen väriBlack
Samankaltainen tuote075G1073
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]3.00 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P100
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso95.00
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]35.9 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]520 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]125 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.064 Kilogram
Nettopaino0.051 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk