Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Painelähetin, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Sähköliitäntätyyppi: Pyöreä Packard Metri-Pack, Paineliitäntätyyppi: NPTF, Paineliitäntäkoko: 1/8-27, Määrittelyavain: DST P100-5526-C2AF02-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta B
+ ulostuloNasta C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL RecognizedCE
Kastuvan osan materiaali304L 316L
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]130 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]-20 °C
Korkea leikkaustaso92.00
Kotelointiluokka IPIP69K
Kotelon materiaali304L
LähtösignaaliRatio metric
Määrä/pakkaustapa60 kpl
MäärittelyavainDST P100-5526-C2AF02-0
Matala leikkaustaso0.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]3.45 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]50.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEI OLE
Paineliitäntäkoko1/8-27
PaineliitäntätyyppiNPTF
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteAbsolute
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrinen Vsyöttö [%] [min.]10.0 % RH
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reaktioaika maks. [ms]6 ms
Sähköliitäntäkoko3 pin
Sähköliitäntästandardi150.2 SERIES
SähköliitäntätyyppiPyöreä Packard Metri-Pack
Sähköliittimen väriBlack
Samankaltainen tuote075G1034
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB sisäpuoli CTR ±FS [%]2.40 % RH
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST P100
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Vikasignaalin taso95.00
WEEE-direktiivin piirissäNo
yleínenNasta A
Ylikuorm.paine, maks. [bar]13.8 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]200 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.069 Kilogram
Nettopaino0.057 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk