189B0136
189B0136
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementti IP-luokka | IPX7 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Johtimen eristys | FEP |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Lämmönluovutus [W] | 250 W |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.0 mm² |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
| Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
| Material Description | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Maton leveys [m] | 0.5 m |
| Maton pituus [m] | 5.00 m |
| Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
| Paksuus [mm] | 3.50 mm |
| Peittoalue [m²] | 2.50 m² |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 12 |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | Veria QM 100 |
| Ulkovaipan väri | Keltainen |
| Ulkovaippa | PVDF |
| Vetolujuus [N] | 120 N |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.66 Kilogram |
| Nettopaino | 1.643 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206690 |