Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500

188X7515

Length [mm]: 2500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN300
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU
ModelS121-IS10-2500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]2500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.001 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.001 Kilogram