MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500
188X7498
Length [mm]: 2500
188X7498
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN300 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW |
| Model | S121-IS16-2500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 2500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 57.1 Kilogram |
| Nettopaino | 57.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 5315.605 Liter |