Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500

188X7346

Length [mm]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR
ModelS110-IS16-1500
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1500.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiPU Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino35.5 Kilogram
Nettopaino35.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.152 Cubic meter