MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS25-3000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 3000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 44.9 Kilogram |
| Nettopaino | 44.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.76 Cubic meter |