MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400
188X5839
Length [mm]: 400
188X5839
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-400 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 400.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.001 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 0.001 Kilogram |