Plate, S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O
185H1064
Connection: DN50, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1064
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN50 |
| Material | TITAN |
| Material Description | S7/PL.05 Ti TS 1234R/L H.O |
| Model | S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O |
| Paksuus [mm] | 0.5 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | Plate |
| Tuotteen nimi | Spare part |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.27 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 0.27 Kilogram |