MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-1500
181H2364
Length [mm]: 1500
181H2364
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L1500 DP MW |
| Model | S45SE-IG16-1500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 46 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 46 Kilogram |