Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000

181H1472

Length [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1000 DP MW
ModelS65-IS16-1000
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1000.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino34.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino34.8 Kilogram