PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500
181H1328
Length [mm]: 1500
181H1328
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS25 L1500 DP PUR |
| Model | S62-IS25-1500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 31.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 31.2 Kilogram |