PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-1000
181H0905
Length [mm]: 1000
181H0905
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN200 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS10 L1000 DP PUR |
| Model | S43-IS10-1000 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1000.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 29.6 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 29.6 Kilogram |