Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600

181H0882

Length [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN200
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B
ModelS43-IS25-600
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]600.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino29.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino29.6 Kilogram