Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300

181H0826

Length [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LiitäntäDN150
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1300
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]1300.0 mm
Product lineGasketed Heat Exchangers
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMW Insulation jacket
Tuotteen nimiAccessory

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.309 Cubic meter