MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300
181H0782
Length [mm]: 1300
181H0782
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN150 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w |
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1300.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 26 Kilogram |