PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1500
181H0687
Length [mm]: 1500
181H0687
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN100 |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP PUR |
| Model | S36-IS10/16-1500 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | PU Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.4 Kilogram |
| Nettopaino | 23.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1266.115 Liter |