MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600
181H0232
Length [mm]: 600
181H0232
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN50 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S14A IG16 L600 FEA FC MW |
| Model | S14A-IG16-600 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 600.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11 Kilogram |
| Nettopaino | 11 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 371.318 Liter |