MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-250
181H0010
Length [mm]: 250
181H0010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN32 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | Ins. jacket S4a IG16 L250-500 MW, SPARE |
| Model | S4A-IG16-250 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 250.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 4.2 Kilogram |