MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100
181H0002
Length [mm]: 100
181H0002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Liitäntä | DN25 |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW |
| Model | D1-IT16-100 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 100.0 mm |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MW Insulation jacket |
| Tuotteen nimi | Accessory |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 2.1 Kilogram |