Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.725 Kilogram
Nettopaino9.525 Kilogram
Määrä82.11 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm